2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
OptiMOS™ 7は、業界最小のオン抵抗で、高い電力密度とエネルギー効率を実現します。さらに、スイッチング損失の低減、安全動作領域 (SOA) 耐久性の向上、高いアバランシェ電流耐量を実現しており、将来の車載アプリケーション向けシステムを効率的に設計できます。インフィニオンは、将来の車載アプリケーションに向けて、次の点で新たな標準を確立しています。
- きわめて低いRDS(on)
- 高いアバランシェ耐量
- 高いSOA耐量
- 高速スイッチング時間 (ターンオン/ターンオフ)
- Cu-Clip採用リードレス パッケージ
- 最先端の薄型ウェーハCuテクノロジー
- 最先端の300 mm自社生産
- AEC-Q101を超える拡張認定
- インフィニオンの車載設計と品質
- 上面放熱パッケージのラインアップ
- PPAP対応デバイス
- 高い電力密度と効率
- 電流容量の向上
- 設計の堅牢性向上
- 優れたスイッチング性能
- 高い車載品質での生産
- 小型フットプリントと効率的な冷却
- 車載品質の製品設計
- 導通損失の最小化
- RDS(on)の低減
- OptiMOS™ 6 40 V比25%
- OptiMOS™ 5 80 V/100 V比40%
- ID 電流は前世代比べで向上
産業用および民生向けアプリケーション製品をお探しですか?OptiMOS™ 7ポートフォリオをご覧ください。
OptiMOS™ 7製品は、次世代の車載システムにおいて、さらなる高電力密度と高効率化、小型化と大幅な省スペース化、冷却性能の向上、システムコストの削減に貢献します。また、設計しやすい高品質な製品とソリューションにより、車載アプリケーションの開発を支援します。詳細はこちらから