2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
自動車インストルメントクラスター
最高のシステム所有コストを備えた豊富なビジュアルユーザーエクスペリエンス
-
このページ
概要
インフィニオンの自動車用インストルメントクラスターソリューションは、ドライバーに車両のすべての主要な運転情報を含む一元化された見やすいディスプレイを提供します。 当社のインストルメントクラスターダッシュボードは安全に更新でき、柔軟なカスタマイズが可能です。 スケーラブルなインストルメントクラスタープラットフォームのための比類のないポートフォリオのメリットを享受してください。
利点
- リッチなビジュアルユーザーエクスペリエンス
- 最適化されたシステムコスト
- 低電力
- Lineベースのグラフィック処理
- 機能安全
- 無線(OTA)更新可能性
- 組み込みハードウェアセキュリティモジュール
ブロック図
概要
インフィニオンは、市場に出回っているスケーラブルな自動車用インストルメントクラスタープラットフォーム向けの比類のないポートフォリオを提供しています。 TRAVEO™ およびTRAVEO™ T2G マイクロコントローラー製品ファミリーは、従来のゲージインストルメントクラスターとハイブリッドインストルメントクラスター、および仮想インストルメントクラスターをカバーする最も広範なスケーラビリティを提供します。 マイクロコントローラー内のグラフィックスエンジンのラインベース動作のオプションにより、グラフィックス処理に必要なメモリが最小限に抑えられます。 最適化された2.5D グラフィックスエンジンと拡張された組込みフラッシュおよびビデオRAM により、TRAVEO™ T2G グラフィックMCU は最大2880 x 1080の高解像度で仮想インストルメントクラスター設計をサポートします。 インフィニオンのSEMPER™ フラッシュおよびHYPERRAM™ メモリ製品は、さまざまなインストルメント クラスターシステムの要件を満たす性能と密度のスケーラビリティを提供します。 これらの高性能メモリデバイスは、リアルタイムグラフィックスと高速アクセスに理想的なソリューションを提供します。 また、ピン数の少ないインターフェースにより、設計の複雑さとPCB サイズが削減され、設計コストが節約されます。
インフィニオンのソリューションによるシステムの利点:
- 車載インストルメントクラスター向けの幅広い製品群: マイクロコントローラー、メモリ、電源製品
- ハードウェアとソフトウェアの両方で幅広い互換性を備えた拡張性の高いファミリー ソリューションは、ローエンドからハイエンドシステムまで、設計をさらに少ない労力でサポートします。
- TRAVEO™ T2G マイクロコントローラーは、2.3インチから3.5インチのドットマトリックス インストルメント クラスター (解像度320 x 240) から、デュアルディスプレイの8インチから12インチのバーチャル インストルメント クラスター (解像度1920 x 720) まで、システムコストを最適化したスケーラブルなインストルメント クラスター ソリューションを実現します。
- ハードウェア(TRAVEO™ T2G マイクロコントローラー、 SEMPER™ フラッシュ、および HYPERRAM™)とソフトウェアは、どちらもISO 26262 ASIL-B機能安全に準拠しています。
- TRAVEO™ T2G マイクロコントローラー ハードウェアセキュリティモジュール (EVITAフルHSM) と組込みのリード/ライトメモリ、および外部SEMPER™ フラッシュにより、セキュアな無線によるファームウェア (FOTA) アップデートのプログラミング (書き込み) 中にソフトウェアの実行(読み取り)を可能にするセキュアな更新性が向上しました。
インフィニオンのパラレルNOR フラッシュデバイスとシリアルNOR フラッシュデバイスは、車載用の実績のあるMIRRORBIT™ 技術を採用しており、製品のライフサイクル全体にわたって頻繁な書き込みに必要なデータの信頼性と高い耐久性を確保します。 さらに、システムの起動時間が短縮され、プラットフォームを拡張するためのさまざまな容量が提供されます。 インフィニオンのNOR フラッシュソリューションは、AEC-Q100グレード1〜3の認定を受けており、幅広い動作温度範囲の車載規格に適合しています。
インフィニオンの車載用F-RAM には書き込み遅延がなく、データはすぐに不揮発性になります。 F-RAM は、100兆回の読み取り/書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性を提供します。 これにより、従来のE2PROM ソリューションと比較して、はるかにコンパクトで堅牢な設計が可能になります。
インフィニオンのHYPERRAM™ 2.0は、拡張メモリを必要とする高性能組込みシステム向けの高速、低ピン数のセルフリフレッシュダイナミックRAM (DRAM) です。 HYPERRAM 2.0は、パラレルとシリアルの両方のインターフェースメモリのレガシー機能を活用しながら、システム性能と設計の容易さを向上させ、システムコストを削減するHYPERBUS™ およびオクタルSPI インターフェースを提供します。
インフィニオンは、幅広い車載アプリケーションをサポートする業界をリードするプログラマブル組込みシステムオンチップPSoC™ ファミリーから、キャパシティ センシング ソリューション コントローラーのCAPSENSE™ 製品ラインに至るまで、車載HMI アプリケーション向けに高度に洗練されたアナログ信号製品を提供しています。 静電容量式タッチボタンやスライダーなどの機能をデザインに追加でき、すべてPSoC™ 4に統合および最適化されています。
インフィニオンは、市場に出回っているスケーラブルな自動車用インストルメントクラスタープラットフォーム向けの比類のないポートフォリオを提供しています。 TRAVEO™ およびTRAVEO™ T2G マイクロコントローラー製品ファミリーは、従来のゲージインストルメントクラスターとハイブリッドインストルメントクラスター、および仮想インストルメントクラスターをカバーする最も広範なスケーラビリティを提供します。 マイクロコントローラー内のグラフィックスエンジンのラインベース動作のオプションにより、グラフィックス処理に必要なメモリが最小限に抑えられます。 最適化された2.5D グラフィックスエンジンと拡張された組込みフラッシュおよびビデオRAM により、TRAVEO™ T2G グラフィックMCU は最大2880 x 1080の高解像度で仮想インストルメントクラスター設計をサポートします。 インフィニオンのSEMPER™ フラッシュおよびHYPERRAM™ メモリ製品は、さまざまなインストルメント クラスターシステムの要件を満たす性能と密度のスケーラビリティを提供します。 これらの高性能メモリデバイスは、リアルタイムグラフィックスと高速アクセスに理想的なソリューションを提供します。 また、ピン数の少ないインターフェースにより、設計の複雑さとPCB サイズが削減され、設計コストが節約されます。
インフィニオンのソリューションによるシステムの利点:
- 車載インストルメントクラスター向けの幅広い製品群: マイクロコントローラー、メモリ、電源製品
- ハードウェアとソフトウェアの両方で幅広い互換性を備えた拡張性の高いファミリー ソリューションは、ローエンドからハイエンドシステムまで、設計をさらに少ない労力でサポートします。
- TRAVEO™ T2G マイクロコントローラーは、2.3インチから3.5インチのドットマトリックス インストルメント クラスター (解像度320 x 240) から、デュアルディスプレイの8インチから12インチのバーチャル インストルメント クラスター (解像度1920 x 720) まで、システムコストを最適化したスケーラブルなインストルメント クラスター ソリューションを実現します。
- ハードウェア(TRAVEO™ T2G マイクロコントローラー、 SEMPER™ フラッシュ、および HYPERRAM™)とソフトウェアは、どちらもISO 26262 ASIL-B機能安全に準拠しています。
- TRAVEO™ T2G マイクロコントローラー ハードウェアセキュリティモジュール (EVITAフルHSM) と組込みのリード/ライトメモリ、および外部SEMPER™ フラッシュにより、セキュアな無線によるファームウェア (FOTA) アップデートのプログラミング (書き込み) 中にソフトウェアの実行(読み取り)を可能にするセキュアな更新性が向上しました。
インフィニオンのパラレルNOR フラッシュデバイスとシリアルNOR フラッシュデバイスは、車載用の実績のあるMIRRORBIT™ 技術を採用しており、製品のライフサイクル全体にわたって頻繁な書き込みに必要なデータの信頼性と高い耐久性を確保します。 さらに、システムの起動時間が短縮され、プラットフォームを拡張するためのさまざまな容量が提供されます。 インフィニオンのNOR フラッシュソリューションは、AEC-Q100グレード1〜3の認定を受けており、幅広い動作温度範囲の車載規格に適合しています。
インフィニオンの車載用F-RAM には書き込み遅延がなく、データはすぐに不揮発性になります。 F-RAM は、100兆回の読み取り/書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性を提供します。 これにより、従来のE2PROM ソリューションと比較して、はるかにコンパクトで堅牢な設計が可能になります。
インフィニオンのHYPERRAM™ 2.0は、拡張メモリを必要とする高性能組込みシステム向けの高速、低ピン数のセルフリフレッシュダイナミックRAM (DRAM) です。 HYPERRAM 2.0は、パラレルとシリアルの両方のインターフェースメモリのレガシー機能を活用しながら、システム性能と設計の容易さを向上させ、システムコストを削減するHYPERBUS™ およびオクタルSPI インターフェースを提供します。
インフィニオンは、幅広い車載アプリケーションをサポートする業界をリードするプログラマブル組込みシステムオンチップPSoC™ ファミリーから、キャパシティ センシング ソリューション コントローラーのCAPSENSE™ 製品ラインに至るまで、車載HMI アプリケーション向けに高度に洗練されたアナログ信号製品を提供しています。 静電容量式タッチボタンやスライダーなどの機能をデザインに追加でき、すべてPSoC™ 4に統合および最適化されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.