これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
OptiMOS™ 5 80 V and 100 V
業界をリードするOptiMOS™ 5 パワー MOSFET 80Vおよび100V、テレコムおよびサーバー電源向け
OptiMOS™ 5 25 V and 30 V
25Vおよび30VのOptiMOS™ 5パワーMOSFETを使用したスタンバイ動作およびフル動作時の電力密度とエネルギー効率のベンチマーク
概要
OptiMOS™ 5ファミリーのMOSFETは、最先端のシリコン技術とパッケージの革新性を組み合わせた高性能MOSFETを特長としています。
このファミリーの利点は次のとおりです。
- 高いシステム効率
- 並列化が少ない
- 高い電力密度
- きわめて低い電圧オーバーシュート
- 低スイッチング損失
- 必要なスナバ回路の削減
- システムコスト削減
- EMIの改善
- 整流耐久性の向上
OptiMOS™ 5パワーMOSFETファミリーは、25Vから150Vまでの電圧範囲で、さまざまなパッケージオプションが用意されています。
パッケージオプションには以下が含まれます。
- TO-220
- TO-220 フルパック
- TOリードレス(TOLL)
- スーパーSO8(5x6)
- PQFN 3.3x3.3
- PQFN 2x2
- D2PAK 7ピン
- D2PAK と
- DPAKの
OptiMOS™ 5 MOSFET電圧ノードは、目的のアプリケーションに合わせて最適化されています。OptiMOS™ 5 40 Vおよび60 V MOSFETは、低Rds(on)、低FOMg の同期整流用に最適化されており、ショットキー様ボディダイオードが含まれています。
OptiMOS™ 5 150Vファミリーは、クラス最高のRds(on)、Qg 、Qgd に加え、EMI動作を改善する優れたQrrを提供します。
対象アプリケーション
- SMPS:AC-DCコンバータ、アダプタ、充電器、オフライン電源、LCD TV、PC電源、サーバー、テレコム
- インバーターとバッテリー駆動:ソーラー、BPA、産業用ドライブ、マルチコプター、電動工具。
OptiMOS™ 5ファミリーのMOSFETは、最先端のシリコン技術とパッケージの革新性を組み合わせた高性能MOSFETを特長としています。
このファミリーの利点は次のとおりです。
- 高いシステム効率
- 並列化が少ない
- 高い電力密度
- きわめて低い電圧オーバーシュート
- 低スイッチング損失
- 必要なスナバ回路の削減
- システムコスト削減
- EMIの改善
- 整流耐久性の向上
OptiMOS™ 5パワーMOSFETファミリーは、25Vから150Vまでの電圧範囲で、さまざまなパッケージオプションが用意されています。
パッケージオプションには以下が含まれます。
- TO-220
- TO-220 フルパック
- TOリードレス(TOLL)
- スーパーSO8(5x6)
- PQFN 3.3x3.3
- PQFN 2x2
- D2PAK 7ピン
- D2PAK と
- DPAKの
OptiMOS™ 5 MOSFET電圧ノードは、目的のアプリケーションに合わせて最適化されています。OptiMOS™ 5 40 Vおよび60 V MOSFETは、低Rds(on)、低FOMg の同期整流用に最適化されており、ショットキー様ボディダイオードが含まれています。
OptiMOS™ 5 150Vファミリーは、クラス最高のRds(on)、Qg 、Qgd に加え、EMI動作を改善する優れたQrrを提供します。
対象アプリケーション
- SMPS:AC-DCコンバータ、アダプタ、充電器、オフライン電源、LCD TV、PC電源、サーバー、テレコム
- インバーターとバッテリー駆動:ソーラー、BPA、産業用ドライブ、マルチコプター、電動工具。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.