これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
OptiMOS™ 5 Vの150 VパワーMOSFETは、FOMgdとFOMOSSに妥協することなくRDS(on)とQrrを劇的に削減し、システム効率を最適化しながら設計労力を効果的に削減します。 さらに、超低逆回復電荷により、転流耐性が向上します。
主な特長
- 低RDS(on)を維持しながら、FOM
- 低出力電荷
- 超低逆回復電荷
- 整流堅牢性
- 高スイッチング周波数
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのOptiMOS™ 5 150VパワーMOSFETは、SuperSO8、TO-220、TOLL、TOLG、TOLT、D2PAK、D2PAK-7、PQFN 3.3 x 3.3mmパッケージで提供されます。 mm パッケージ。MOSFETファミリーは、より低い出力電荷と高いスイッチング周波数だけでなく、超低逆回復電荷 (Qrr) も実証します。 その結果、並列化の必要性が減り、最終製品の堅牢性が向上し、システム全体のコスト削減につながります。
ボディダイオードの動作は、逆回復電荷(Qrr)の大幅な減少によって大幅に改善され、EMCの挙動と効率にプラスの効果をもたらしました。したがって、OptiMOS™ 5 150V MOSFETファミリーは、開発時間とコストの削減につながります。さらに、OptiMOS™ 5 150 Vは、コンポーネントへのストレスを軽減し、熱管理を容易にします。
低RDS(on) によるアプリケーションの利点は次のとおりです。
- 同じパッケージを考慮すると、ON損失は次善の策と比較して最大25%削減できます
- アプリケーションによっては、より小さなパッケージ(D²PAKの代わりにSuperSO8など)を使用することが可能になりました
- 必要に応じて、TO-220などのスルーホールデバイス(THD)を排除することができます。代わりに、D²PAKやSuperSO8などのSMDパッケージを使用することができます
- 多くの場合、MOSFETは並列に接続して、結果として生じるドレイン-ソース間のオン抵抗を減らす必要があります。OptiMOS™ 5 150 Vは、並列MOSFETの数を減らすことも、並列接続を完全に回避することを可能にします。 したがって、OptiMOS™ 5 150 Vは、必要なスペースが少なく、コスト面で有利になる可能性があります
- 前モデルのOptiMOS™ 3と比較して、OptiMOS™ 5はチップが小さく、それに対応するコストメリットがありますが、RDS(on) は変更されていません
インフィニオンのOptiMOS™ 5 150VパワーMOSFETは、SuperSO8、TO-220、TOLL、TOLG、TOLT、D2PAK、D2PAK-7、PQFN 3.3 x 3.3mmパッケージで提供されます。 mm パッケージ。MOSFETファミリーは、より低い出力電荷と高いスイッチング周波数だけでなく、超低逆回復電荷 (Qrr) も実証します。 その結果、並列化の必要性が減り、最終製品の堅牢性が向上し、システム全体のコスト削減につながります。
ボディダイオードの動作は、逆回復電荷(Qrr)の大幅な減少によって大幅に改善され、EMCの挙動と効率にプラスの効果をもたらしました。したがって、OptiMOS™ 5 150V MOSFETファミリーは、開発時間とコストの削減につながります。さらに、OptiMOS™ 5 150 Vは、コンポーネントへのストレスを軽減し、熱管理を容易にします。
低RDS(on) によるアプリケーションの利点は次のとおりです。
- 同じパッケージを考慮すると、ON損失は次善の策と比較して最大25%削減できます
- アプリケーションによっては、より小さなパッケージ(D²PAKの代わりにSuperSO8など)を使用することが可能になりました
- 必要に応じて、TO-220などのスルーホールデバイス(THD)を排除することができます。代わりに、D²PAKやSuperSO8などのSMDパッケージを使用することができます
- 多くの場合、MOSFETは並列に接続して、結果として生じるドレイン-ソース間のオン抵抗を減らす必要があります。OptiMOS™ 5 150 Vは、並列MOSFETの数を減らすことも、並列接続を完全に回避することを可能にします。 したがって、OptiMOS™ 5 150 Vは、必要なスペースが少なく、コスト面で有利になる可能性があります
- 前モデルのOptiMOS™ 3と比較して、OptiMOS™ 5はチップが小さく、それに対応するコストメリットがありますが、RDS(on) は変更されていません
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.