これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
製品
概要
40 V および 60 V 範囲の OptiMOS™ 5 パワー MOSFET には、DPAK、D2PAK、D2PAK 7 ピン、PQFN 2x2、PQFN 3.3x3.3 などのさまざまなパッケージが含まれています。 SuperSO8 5x6、TO-220、TO-220 FullPAK、TOLL、TOLG、およびTOLTを使用して、設計とスペースの要件を満たします。
OptiMOS™ 5パワーMOSFETは、パッケージ内の温度改善とともに最新の技術を提供します。 この新しい組み合わせにより、より高い電力密度と堅牢性の向上が可能になります。
定格の低いデバイスと比較して、175°C Tjmax 機能は、より高い動作接合部温度でより多くの電力を提供するか、同じ動作接合部温度でより長い寿命を提供します。 さらに、このデバイスは安全動作領域 (SOA) を20% 改善します。
40V SuperSO8パッケージ(5x6 mm)にモノリシック集積ショットキーライクダイオードにより、効率が向上し、電圧オーバーシュートが大幅に減少します。 したがって、スナバ回路の必要性を減らし、エンジニアリングの労力とコストを節約します。
40 V および 60 V 範囲の OptiMOS™ 5 パワー MOSFET には、DPAK、D2PAK、D2PAK 7 ピン、PQFN 2x2、PQFN 3.3x3.3 などのさまざまなパッケージが含まれています。 SuperSO8 5x6、TO-220、TO-220 FullPAK、TOLL、TOLG、およびTOLTを使用して、設計とスペースの要件を満たします。
OptiMOS™ 5パワーMOSFETは、パッケージ内の温度改善とともに最新の技術を提供します。 この新しい組み合わせにより、より高い電力密度と堅牢性の向上が可能になります。
定格の低いデバイスと比較して、175°C Tjmax 機能は、より高い動作接合部温度でより多くの電力を提供するか、同じ動作接合部温度でより長い寿命を提供します。 さらに、このデバイスは安全動作領域 (SOA) を20% 改善します。
40V SuperSO8パッケージ(5x6 mm)にモノリシック集積ショットキーライクダイオードにより、効率が向上し、電圧オーバーシュートが大幅に減少します。 したがって、スナバ回路の必要性を減らし、エンジニアリングの労力とコストを節約します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.