TLS820B2EL VSE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧100 mV
-
パワーグッドNo
-
ベース製品TLS820B2xx
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプSelectable 5.0 V or 3.3 V
-
出力電流 (最大)200 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流20 µA
|
OPN
|
TLS820B2ELVSEXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Wide input voltage range from 3.0 V to 40 V
- Selectable output voltage 5 V or 3.3 V
- Output voltage precision ≤ ±2%
- Output current capability up to 200 mA
- Ultra low current consumption, typical 20 μA
- Very low dropout voltage, typical 100 mV at 100 mA
- Stable with ceramic output capacitor of 1 μF
- Enable
- Overtemperature shutdown
- Output current limitation
- Wide temperature range
- Green Product (RoHS compliant)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.