TLE9954EQA40
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9954EQA40

MOTIX™ TLE9954EQA40は、自動車用補助ポンプおよびファン向けの究極の統合ソリューションです
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9954EQA40
TLE9954EQA40
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Frequency
    40 MHz
  • GPIO
    8
  • MCU
    Arm® Cortex®-M23
  • Motor Driver
    3-phase bridge driver
  • RAM
    6 KByte
  • インターフェース
    PWM, LIN
  • オペアンプ
    Yes
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    72 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant (ASIL B)
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~29 V

OPN
TLE9954EQA40XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
MOTIX™ TLE9954EQA40は、Arm® Cortex-M23®コア、フラッシュメモリ、アナログまたはミックスドシグナルペリフェラル、LINインターフェース、および駆動ステージを備えた統合シングルチップ3相モータードライバーです。このデバイスは、機能安全に関するISO 26262からASIL Bまでに準拠しています。さらに、Arm® TrustZoneによるIP保護を提供し、セキュリティを強化します。 MOTIX™ TLE9954EQA40は、ポンプやファンなどのBLDCモータ駆動アプリケーションに最適です。

特長

  • 32ビットArm® Cortex-M23®、40MHz
  • 単一電源:5.5V〜29V
  • オンチップクロック生成
  • CRCエンジンによるデータ整合性 
  • 72KBフラッシュ、EEPROMエミュレーション、6KB RAM
  • LINプロトコルサポート(LINUART)
  • 高電圧監視ピン (月)
  • 高速同期通信(SSC)
  • 3相ブリッジドライバ(BDRV)
  • ローサイド・シャント電流検出アンプ
  • 温度範囲、T J:-40°C〜150°C
  • TSDSO-32

利点

  • 改良されたハードウェア機能
  • 機能安全(ASIL-B)
  • サイバーセキュリティ(TrustZone)
  • プレミアムデザインインexperience
  • FOC capability
  • 競争力のある価格範囲

アプリケーション

図

 BlockDiagram_995x
BlockDiagram_995x
 BlockDiagram_995x
ドキュメント

設計リソース