Currently planned availability until at least2039
-
Frequency60 MHz
-
GPIO15
-
MCUArm® Cortex®-M3
-
Motor Driver3-phase bridge driver
-
RAM16 KByte
-
SD-ADCyes
-
インターフェースPWM, CAN2.0
-
オペアンプYes
-
ファミリーMOTIX™ motor control SoCs
-
フラッシュ128 KByte
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL B)
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE98912QTW61XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 06/2023 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 06/2023 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 32ビットArm®Cortex®-M3
- 最大 60MHz 5.5V〜28V
- オンチップ発振器とクロック
- 128KBフラッシュ、16KB RAM、EEPROM emu
- 統合型CAN-FDトランシーバー
- 高電圧監視ピン(MON)
- 高速同期通信(SSC)
- 三相ブリッジドライバ(BDRV)
- ローサイド・シャント電流検出アンプ
- 8ビットおよび12ビットADC 2x 14ビットSDADC、2差動入力
- Tj: -40°Cから175°C;C、パッケージ:TQFP-48
利点
- 高性能
- 最適化されたBOMコスト
- 機能安全(ASIL B)
- プレミアムデザインインエクスペリエンス
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.