Currently planned availability until at least2035
-
Frequency40 MHz
-
GPIO15
-
MCUArm® Cortex®-M3
-
Motor Driver3-phase bridge driver
-
RAM8 KByte
-
SD-ADCyes
-
インターフェースPWM, LIN
-
オペアンプYes
-
ファミリーMOTIX™ motor control SoCs
-
フラッシュ256 KByte
-
分類QM
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
|
OPN
|
TLE98722QXA40XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 32ビットArm®Cortex®-M3
- 最大 40 MHz 5.5V〜28V
- オンチップ発振器とクロック
- 256KBフラッシュ、8KB RAM、EEPROM emu
- 統合型LINトランシーバ
- 高電圧監視ピン(MON)
- 高速同期通信(SSC)
- 三相ブリッジドライバ(BDRV)
- ローサイド・シャント電流検出アンプ
- 8ビットおよび10ビットADC 2x 14ビットSDADC、2差動入力
- Tj: -40°Cから150°C;C、パッケージ:VQFN-48
利点
- クラス最高のデバイス
- 最適化されたBOMコスト
- コンパクト寸法
- プレミアムデザインインエクスペリエンス
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.