ゲート電流 (最大)100 mA
-
トランシーバー1x CAN FD, 1x LIN
-
ファミリーMOTIX™ motor system ICs (SBC) for BDC motors
-
分類ISO 26262-ready
-
制御インターフェース32-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
電圧レギュレータ出力5 V / 250mA
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
|
OPN
|
TLE9562QXXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY,PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 低損失電圧レギュレータ 5V, 250 mA
- half-bridge gate drivers for N-channel
- Adaptive MOSFET ゲート制御:
- CAN 対応 CAN FD
- LIN トランシーバー LIN2.2/SAEJ2602
- 4 つのハイサイド出力 7 Ω typ
- ハイサイドおよびローサイド PWM 対応
- アクティブ・フリーホイール
- 最大 25kHz の PWM 周波数
- 32 ビット SPI と CRC</>
利点
- 統合によりPCBサイズを50%削減
- 効率的なMOSFETプリチャージ制御
- 製品検証
- 車載アプリケーション向けに認定
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.