これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE9188QVW
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE9188QVW

生産終了
MOTIX™ TLE9188QVWは、PWMジェネレータとISO 26262 ASIL D準拠のBLDCモータ駆動アプリケーション向けに設計されたゲートドライバICです。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    3-phase
  • ドライビング キャパシティ
    250 nC at 20 kHz
  • ファミリー
    MOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
  • 分類
    ISO 26262-compliant (ASIL D)
  • 制御インターフェース
    2x 32-bits SPI or 1x 64-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電流検出アンプ
    3x ADCs
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    4 V~36 V

OPN
TLE9188QVWXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
BLDCモータ用のMOTIX™ TLE9188QVWゲートドライバICは、PWM生成用の統合デジタルタイマユニットと正確な電流シャント測定用の3つの12ビットADCを使用する革新的なデジタルモータ制御コンセプトで独自の位置付けにあります。このデジタル・モータ制御のコンセプトにより、このデバイスはVQFN-32パッケージで設計できます。このデバイスの電源電圧範囲は4V〜36Vで、車載用12Vバッテリシステム用に最適化されています。

特長

  • 6つのMOSFETを駆動、Qgtotal = 250nC / MOSFET
  • 4V〜36V
  • 0...100% デューティ サイクル
  • モーター端子は過渡電流に対して-15V定格
  • PWM生成用タイマユニット内蔵
  • 3x 12ビットADC、電流測定用
  • 外部FETのパッシブクランプ
  • 多様な監視・診断機能
  • デバイスの監視:過熱、電流,..
  • インバーター監視(オーバー、アンダー,..)
  • MCUとインターフェース:SPI、CRC、BIST、,..

利点

  • 統合型シグマ-デルタADC
  • デジタル信号を8/12bit
  • 4V電源まで動作可能
  • 拡張温度範囲 AEC-Q100
  • ISO26262 FuSa準拠:ASIL D
  • VQFN-32 (5x5mm 2)
  • の Tinyパッケージ>

アプリケーション

図

tle9188qv
tle9188qv
tle9188qv
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ