TLE9189QVW
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9189QVW

MOTIX™ TLE9189QVWは、ISO 26262 ASIL Dに準拠した自動車セクターのBLDCモータ駆動アプリケーション向けに設計されたゲートドライバICです。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9189QVW
TLE9189QVW
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • コンフィギュレーション
    3-phase
  • ドライビング キャパシティ
    200 nC at 20 kHz
  • ファミリー
    MOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
  • 分類
    ISO 26262-compliant (ASIL D)
  • 制御インターフェース
    PWM, 32-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電流検出アンプ
    3x CSA
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    4.2 V~36 V

OPN
TLE9189QVWXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2024
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2024
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
BLDCモータ用のMOTIX™ TLE9189QVWゲートドライバICは、PWM入力と3つの統合電流検出アンプによる従来のモータ制御コンセプトを備えており、高精度に設定可能な基準電圧(3.3V/5V)で正確な電流測定を実現します。適応型MOSFET制御機能は、EMC性能の向上、目標スイッチング時間の達成、電力損失の低減に役立ちます。電源電圧範囲(4.2V〜36V)は、車載用12Vバッテリーシステム用に最適化されています。

特長

  • 6個のMOSFET、Qgtot= 200nC/MOSFET
  • 電源電圧範囲:4.2V〜36V
  • 0..100%デューティサイクル、制限なし
  • PWM入力によるモータ制御コンセプト
  • 堅牢なモーター接続ピン(12 V-48 V)
  • 3 統合型電流検出アンプ
  • CSA
  • セルフテスト機能のサポート
  • 外部FETのパッシブクランプ
  • 電流ソース制御出力段
  • VQFN-48 (7x7mm2)
  • ダイバース モニタリング&診断

利点

  • 外付け部品点数
  • 最適化されたシステムコスト
  • 最小4.2V電源
  • 構成可能な故障反応
  • 拡張温度範囲 AEC-Q100
  • ISO 26262 FuSa準拠:ASIL D
  • TQFP-48の
  • 製品バリエーション:TLE9189QUW

図

tle9189-application-diagramm
tle9189-application-diagramm
tle9189-application-diagramm
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ