2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
TLE6217G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
ID(lim)(マルチ)2 x 5.0 ; 2x 3.0 A
-
RDS (on) (マルチ)2 X 0.5; 2 X 0.75 Ohm (typ @ 150°C)
-
toff (最大)60 µs
-
ton (最大)50 µs
-
VDD5.0 - 32 V
-
VDS(CL) 範囲45 V~60 V
-
サーマル クラスHeatslug down
-
チャネル4
-
ハイサイド/ローサイド0/4
-
ピン数20 Pins
-
備考inductive and resistive loads (e.g. Solenoids, Injectors, Valves, Relays)
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
過電流保護Shutdown
特長
- Shorted Circuit Protection
- Overtemperature Protection
- Overvoltage Protection
- Parallel Control of the Inputs (PWM Applications)
- Separate Diagnostic Pin for Each Channel
- Power - SO 20 - Package with integrated cooling area
- Standby mode with low current consumption
- μC compatible Input
- Electrostatic Discharge (ESD) Protection
- Green Product (RoHS Compliant)
- AEC Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.