2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
TLE9104SH
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
ID(lim)(マルチ)4 x 5 A
-
RDS (on) (マルチ)4 x 300 mΩ (typ @ 150°C)
-
toff (最大)15 µs
-
ton (最大)15 µs
-
VDD3.3 - 5.0 V
-
VDS(CL) 範囲50 V~60 V
-
サーマル クラスHeatslug down
-
チャネル4
-
ハイサイド/ローサイド0/4
-
ピン数20 Pins
-
備考inductive and resistive loads (e.g. Solenoids, Injectors, Valves, Relays)
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
過電流保護Switch-off
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9104SHXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 04/2018 | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 04/2018 |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 16-bit SPI at 8MHz
- 4x Direct Input Pins
- VDS(CL): 50…60 V (Internal Clamping)
- VDS(CL): 50…60 V (Internal Clamping)
- RDSON: 300 mΩ (@ 150˚C)
- 3 A Nominal Load Current
- VIO pin 3.3V & 5.5V SPI compatibility
- Independent on-state & off-state diag
- Configurable Overcurrent protection
- Electrostatic Discharge (ESD) protection
- Extra O/P EN pin for safety applications
利点
- High current/Energy capability
- Load at 50-60V VDS(CL)
- Cost and Size Optimized Package
- Protection&Diagnosis fun(SCB,OT,OC,SCG)
- Safety features(EN pin,…)
- SPI communication
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.