TLE42694-2EL
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE42694-2EL

The TLE42694-2EL is a monolithic integrated low dropout voltage regulator,especially designed for automotive applications.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE42694-2EL
TLE42694-2EL
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    200 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    150 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    280 µA

OPN
TLE426942ELXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 07/2012
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 07/2012
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Regulated to 5.0V, this component handles input voltage up to 45V (with reverse polarity protection). It can drive loads up to 150mA. Internal features prevent damage from overloads. Reset signal generated for VQ,rt (typically 4.65V), adjustable with external resistor divider. Program reset delay time with external delay capacitor.

特長

  • Output Voltage 5 V ± 2%
  • Ouput Current up to 150 mA
  • Very Low Current Consumption
  • Power-on and Undervoltage Reset with PDT
  • Reset Low Down to V Q = 1 V
  • Adjustable Reset Threshold
  • Output Current Limitation
  • Reverse Polarity Protection
  • Overtemperature Protection
  • Suitable for Automotive Electronics
  • Temperature Range -40 °C ≤ T j ≤ 150 °C

利点

  • Robust regulation with EMC optimization
  • Very low dropout

図

TLE42694-2-Block-Diagram
TLE42694-2-Block-Diagram
TLE42694-2-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ