S29GL512T12TFVV10
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S29GL512T12TFVV10

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S29GL512T12TFVV10
S29GL512T12TFVV10
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    GL-T
  • ページ アクセス時間
    15 ns
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 初期アクセス時間
    120 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S29GL512T12TFVV10
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-56 (002-15549)
梱包サイズ 910
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-56 (002-15549)
梱包サイズ 910
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
S29GL512T12TFVV10は512 Mb(64 MB)の並列MIRRORBIT™フラッシュメモリで、45 nm技術採用。2.7 V~3.6 V単一電源、×8/×16データバス、最速15 nsの非同期ページリード対応。128 KB均一セクタ、512バイトプログラミングバッファ、内部ECCにより、10万回のプログラム/消去を達成。高度なセクタ保護とAEC-Q100自動車対応オプションで自動車・産業・ネットワーク用途に最適です。

特長

  • 45 nm MIRRORBIT™技術
  • 単一電源で読出/書込/消去(2.7–3.6 V)
  • 柔軟なI/O電圧(1.65 V~VCC)
  • ×8/×16データバス
  • 512バイト書込バッファ
  • ハードウェアECC単一ビット訂正
  • 均一128KBセクタ
  • 高度なセクタ保護(ASP)
  • セクタ毎10万回書換
  • 20年データ保持(標準)
  • 電源投入/低VCC書込禁止
  • ステータスレジスタ/データポーリング/ビジーピン

利点

  • 高密度で組込用途に最適
  • 柔軟なI/Oで多様なホスト対応
  • 512バイトバッファで高速書込
  • ECCで信頼性の高いデータ
  • 均一セクタで管理容易
  • ASPでデータ保護強化
  • 10万回の長寿命
  • 20年データ保持
  • 電源イベント時の誤書込防止
  • 状態監視で診断容易

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ