S28HL512TFPBHM010
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S28HL512TFPBHM010

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S28HL512TFPBHM010
S28HL512TFPBHM010


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • インターフェース
    Octal
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    166 / 166
  • インターフェース帯域幅
    333 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    HL-T
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S28HL512TFPBHM010
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 338
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 338
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN,US
S28HL512TFPBHM010は、車載ECUにおけるコードおよびデータ保存用の、オクタル インターフェースを備えた512 MビットのSEMPER™ NORフラッシュメモリです。2.7 V~3.6 V、-40℃~125℃ で動作し、166 MHz SDRおよび166 MHz DDR転送をサポートして、最大333 MByte/sの帯域幅を実現します。ISO 26262準拠の機能には、ECC (SECDED) 、SafeBoot、AutoBoot、インターフェースCRC、および堅牢な読み出しのためのデータ整合性CRCが含まれます。

特長

  • 45nm MIRRORBIT™はセルあたり2ビットを保存
  • 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
  • 256バイトまたは512バイトのプログラム バッファ
  • 1024バイトOTPセキュア シリコン アレイ
  • オクタル8S-8S-8Sおよび8D-8D-8D
  • JEDEC JESD251 xSPI準拠
  • 読み出しキャプチャ用データ ストローブ (DS)
  • 16バイト単位のECC (SECDED)
  • SafeBootステータスが初期化フォールトを検出
  • AutoBootはリセット後にデータを出力
  • LBPおよびASPセクター保護
  • ハードウェアまたはソフトウェア リセットをサポート

利点

  • セル数を減らして高密度化
  • ブート コードおよびデータ レイアウトに適合
  • ページ プログラム トランザクションを高速化
  • IDとシークレットを安全に保存
  • 少ない信号ピンで高いスループットを実現
  • xSPIによりホスト側のサポートを簡素化
  • 高速動作時のタイミング マージンを改善
  • 保存されたコードのビット エラーを低減
  • 電源投入不良後の復旧を可能にします
  • 起動時間とホスト ファームウェアの手順を削減
  • 不正なコード変更を防止
  • 堅牢なシステム リセット設計を簡素化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ