- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKS-2
-
メモリ容量64 MBit
-
リードボール仕上げN/A
-
初期アクセス時間35 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Industrial
特長
- HYPERBUS™インターフェース
- 1.8 V/3.0 V I/O対応
- 単端/差動クロック対応
- 8ビットDDRバスDQ[7:0]
- RWDSでストローブ/書込マスク
- DCARS読出しストローブ(任意)
- 最大クロック200 MHz
- 最大400 MBpsスループット
- 最大アクセスtACC 35 ns
- ハイブリッドスリープ保持
- ディープパワーダウンで刷新停止
- ESD: HBM 2 kV, CDM 500 V
利点
- x8で高速なMCU拡張メモリ
- 1.8 V/3.0 V電源レール対応
- クロック選択で基板制約緩和
- DDR x8で配線を簡素化
- RWDSでDDRタイミング余裕向上
- DCARSで読出しアイ余裕拡大
- 200 MHzで高帯域I/Oを実現
- 400 MBpsで高速バッファ対応
- tACC 35 nsで低レイテンシ
- ハイブリッドスリープで省電力
- 不要時はDPDで最小消費電力
- 高ESDで取り扱い耐性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.