S26KS128SDABHI030
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

S26KS128SDABHI030

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S26KS128SDABHI030
S26KS128SDABHI030


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    HYPERBUS
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 100
  • インターフェース帯域幅
    200 MByte/s
  • バス幅
    x8
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    KS-S
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    96 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.95 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 技術
    HYPERFLASH
  • 認定
    Industrial

OPN
S26KS128SDABHI030
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 1690
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 1690
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S26KS128SDABHI030は128 Mb(16 MB)のHYPERFLASH™ NORフラッシュメモリで、HYPERBUS™ DDRインターフェース、1.8 V動作、166 MHz・333 MBps読み出し対応。512バイト書き込みバッファ、ECC(1ビット訂正・2ビット検出)、CRC、256 KB均一セクタ、高度なセクタ保護を搭載。AEC-Q100 Grade 2認定、低消費電力モード、24ボールFBGAパッケージで自動車・産業・組み込み用途に最適。

特長

  • 8ビットデータバス
  • HYPERBUS™インターフェース
  • 最大333 MBps持続読出し
  • DDR:1クロック2回データ転送
  • 1.8 V時166 MHzクロック
  • 3.0 V時100 MHzクロック
  • 96 ns初期ランダムアクセス
  • 可変バースト長:16/32/64バイト
  • 低消費電力:待機25 µA、深パワーダウン8 µA
  • ECC:1ビット訂正2ビット検出
  • ハードウェアCRC計算
  • セキュアシリコン領域(1024バイトOTP)

利点

  • 高速データアクセスで高性能化
  • 柔軟なIFで多様な設計に対応
  • 高速DDRでスループット向上
  • 多様なバースト長で転送最適化
  • 低消費電力で電池長寿命
  • ECCでデータの完全性確保
  • CRCで伝送エラー検出
  • セキュア領域で認証実現
  • 高速ランダムアクセスで遅延低減
  • 8ビットバスで統合容易
  • 出力ドライブ調整で信号最適化
  • 過酷環境でも信頼動作

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ