Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 100
-
インターフェース帯域幅200 MByte/s
-
バス幅x8
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKL-S
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
初期アクセス時間96 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
技術HYPERFLASH
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S26KL512SDABHB023 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15550) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15550) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
特長
- 3.0 V I/O、11本バス信号
- 1.8 V I/O、12本バス信号
- 最大333 MBps持続読出スループット
- DDR:クロック毎に2回データ転送
- 8ビットデータバス(DQ[7:0])
- 96ns初期ランダムリードアクセス
- 512バイトプログラムバッファ
- ECC:1ビット訂正、2ビット検出
- ハードウェアCRC計算
- セキュアシリコン領域(1024バイトOTP)
- 高度なセクタ保護方式
- 低消費電力モード:スタンバイ25µA、深パワーダウン8µA
利点
- 高スループットで高速データアクセス
- DDRでシステム性能向上
- 8ビットバスで統合が容易
- 高速ランダムアクセスで遅延低減
- 大容量バッファで書込高速化
- ECCでデータ信頼性確保
- CRCでエラー迅速検出
- セキュア領域で重要データ保護
- 柔軟なセクタ保護で安全性向上
- 低消費電力で電池長持ち
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.