Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 100
-
インターフェース帯域幅200 MByte/s
-
バス幅x8
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKL-S
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
初期アクセス時間96 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
技術HYPERFLASH
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S26KL256SDABHB030 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15550) | |
| 梱包サイズ | 1690 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15550) |
| 梱包サイズ | 1690 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 8ビットデータバス
- HYPERBUS™インターフェース
- 最大333 MBps持続読出し
- DDR:1クロック2回データ転送
- 1.8 V時166 MHzクロック
- 3.0 V時100 MHzクロック
- 96 ns初期ランダムアクセス
- 可変バースト長:16/32/64バイト
- 低消費電力:待機25 µA、深パワーダウン8 µA
- ECC:1ビット訂正2ビット検出
- ハードウェアCRC計算
- セキュアシリコン領域(1024バイトOTP)
利点
- 高速データアクセスで高性能化
- 柔軟なIFで多様な設計に対応
- 高速DDRでスループット向上
- 多様なバースト長で転送最適化
- 低消費電力で電池長寿命
- ECCでデータの完全性確保
- CRCで伝送エラー検出
- セキュア領域で認証実現
- 高速ランダムアクセスで遅延低減
- 8ビットバスで統合容易
- 出力ドライブ調整で信号最適化
- 過酷環境でも信頼動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.