これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
PVT212S
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

PVT212S

生産終了
1 Form A Photovoltaic Relay in a 6-pin SMT Package
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 制御電流 (nominal) (最小)
    5 mA
  • 応答時間 (Off) (最大)
    500 µs
  • 応答時間 (On) (最大)
    3000 µs
  • 絶縁電圧
    4000 Vrms
  • 誘電率 (最大)
    4000 V
  • 負荷電圧 (AC V(peak)) (最大)
    150 V
  • 負荷電圧 (DC) (最大)
    150 V
  • 負荷電流 (AC)
    550 mA
  • 負荷電流 (DC)
    825 mA

OPN
PVT212SPBF PVT212S-TPBF
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2000 750
梱包形態 TUBE TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 4 4
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー No No
RoHS対応 Yes Yes
組立国
PH
PH
ウェハ製造国
TW
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 4
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 4
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
150 V, 550 mA AC/825 mA DC, single pole Photovoltaic Relay in a 6-pin SMT Package. This normally open solid-state relay can replace electromechanical relays in many applications. These SSRs are specifically designed for industrial control and peripheral telecom applications.

特長

  • HEXFET™ Power MOSFET output
  • 4.000 Vrms I/O isolation
  • Very low On-resistance (RDD-ON)
  • Linear AC/DC operation
  • Bounce-free operation
  • Solid state reliability
  • UL recognized
  • ESD tolerance:
  • 4000 V human body model
  • 500 V machine model

利点

  • Control of AC industrial loads
  • Control of DC industrial loads
  • Telecom line switching
  • Electromechanical relay replacement

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ