- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Gate Drive Current (最大)0.175 mA
-
Gate Drive Voltage17 V
-
Viso5.7 kV
-
クリーピング ディスタンス [mm]8
-
制御電流16 mA
-
動作温度範囲 範囲-40 °C~125 °C
-
技術Coreless transformer
-
特長DMC, OCP or OTP (PTC)
-
種類standard turn-on
-
絶縁方式Galvanic Isolation – Reinforced
-
製品カテゴリSolid State Isolators
-
認証IEC 60747-17, UL1577
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISSI20R02HXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
This device features over-current or over-temperature and Miller clamping protections, to easily and safely build protected solid-state relays.
特長
- Coreless Transformer Technology
- Energy transfer across isolation barrier
- Drives benchmark Infineon MOSFETs
- Temperature or current protection input
- 0.175 mA turn-on and 160 mA turn-off
- Dynamic Miller Clamping
- Wide-body package (PG-DSO-8 300mil)
- High creepage and clearance
- Reinforced isolation
利点
- No isolated bias supply required
- Galvanic Isolation up to 5.7 kV rms
- Minimizes the need for heatsinks
- Widest range of controllable switches
- Large application platforms
- Eliminates spurious switch turn on
- Meets UL 1577 and IEC 60747-17
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.