これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
ISZ065N03L5S
生産終了
生産終了
RoHS対応

ISZ065N03L5S

生産終了
Low voltage power MOSFETs offering broad accessibility and competitive price/performance ratio

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • QG (typ @10V)
    10 nC
  • QG (typ @4.5V)
    5.2 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6.5 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    8.6 mΩ
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
ISZ065N03L5SATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
With OptiMOS™ and StrongIRFET power MOSFETs, Infineon offers the right choice for all different customers and their requirements. Our products offer a simple and price competitive solution, stable supply at the well-established Infineon quality. The products can address a broad range of applications such as SMPS, battery powered applications, motor control and drives, battery management systems, inverters, computing and mobile applications.

特長

  • Price/performance competitive
  • Robust technology
  • Quality

利点

  • Enables cost effective solutions
  • Fast shipment
  • Easy to design in

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ