BSZ065N03LS
Active and preferred
RoHS対応

BSZ065N03LS

OptiMOS™ 30V in S308 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSZ065N03LS
BSZ065N03LS
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    670 pF
  • Coss
    270 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    49 A
  • IDpuls (最大)
    196 A
  • Ptot (最大)
    26 W
  • QG (typ @10V)
    10 nC
  • QG (typ @4.5V)
    5.2 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    8.6 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    8.6 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6.5 mΩ
  • Rth
    4.9 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.62 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSZ065N03LSATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TSDSON-8
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TSDSON-8
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
Ultra low gate and output charge, together with lowest on-state resistance in small footprint packages, make OptiMOS™ 30V the best choice for the demanding requirements of voltage regulator solutions in servers, datacom and telecom applications. OptiMOS™ 30V products are tailored to the needs of power management in notebook by improved EMI behavior, as well as increased battery life. Available in half-bridge configuration (power stage 5x6).

特長

  • Ultra low gate and output charge
  • Lowest on-state resistance
  • Easy to design-in

利点

  • Increased battery lifetime
  • Improved EMI behavior
  • Saving costs
  • Space saving
  • Reducing power losses
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ