IRXF5210STRL
Active and preferred
RoHS対応

IRXF5210STRL

拡張COTS -100 V、-38 AのTO-263気密パッケージ品PチャネルMOSFET

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRXF5210STRL
IRXF5210STRL


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -38 A
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    60 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    -100 V
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • パッケージ
    TO-263
  • ファミリー
    Enhanced COTS power MOSFETs
  • 極性
    P
  • 認定
    JESD-22

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRelテクノロジーは、高性能なパワーMOSFETを提供します。低RDS(on)と低ゲート電荷の組み合わせにより、DC-DCコンバーターやモーター コントローラーなどのスイッチング用途における電力損失が低減されます。これらのデバイスは、電圧制御、高速スイッチング、電気的パラメーターの温度安定性など、MOSFETの確立された利点をすべて保持しています。このパッケージは、リードを鉛はんだに浸漬した状態で提供されます。

特長

  • 高度なプロセス技術
  • 小型フットプリント
  • 超低オン抵抗
  • 高速スイッチング
  • 鉛はんだディップ (リード)
  • JESD-22準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ