これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRLR3717
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRLR3717

生産終了
20V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a D-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLR3717
IRLR3717


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    120 A
  • Ptot (最大)
    89 W
  • Qgd
    7.2 nC
  • QG (typ @4.5V)
    21 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    5.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.69 K/W
  • VDS (最大)
    20 V
  • VGS(th) 範囲
    1.55 V~2.45 V
  • VGS(th)
    2 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRLR3717TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ