IRHNM57110SCS

IRHNM57110SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNM57110SCS
IRHNM57110SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1A
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    4.4 A
  • ID (@25°C) (最大)
    6.9 A
  • QG
    15 nC
  • QPL型番
    2N7503U8
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    220 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    100 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    SMD-0.2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Rad hard R5 N-channel MOSFET IRHNM57110SCS comes in a SMD-0.2 package. With a voltage rating of 100V and a current rating of 6.9A, this single MOSFET is ideal for space applications. It has electrical performance up to 100krad(TID), and QIRL classification. The combination of low RDS(on) and low gate charge makes it ideal for DC-DC converters and motor control.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ