2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)110 A
-
Ptot (最大)160 W
-
Qgd28 nC
-
QG (typ @10V)88 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)5.1 mΩ
-
RthJC (最大)0.95 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.7 V
-
VGS(th)2.9 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
特長
- Industry standard through-hole package
- High-current rating
- JEDEC standard Product qualification
- 100kHz Silicon switching applications
- Softer body-diode vs previous generation
- Wide portfolio available
利点
- Drop-in replacement with standard pinout
- High-current carry capability package
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- Increased power density
- Flexibility for optimal device selection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.