これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF3575D
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRF3575D

生産終了
60A Exposed Top Integrated Power Block single-phase synchronous buck converter with a pair of co-packed control and synchronous MOSFETs.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF3575D
IRF3575D


製品仕様情報

  • ID (最大)
    303 A
  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    243 A
  • ID (@ TC=70°C) (最大)
    303 A
  • Qgd (typ)
    5.2 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.9 mΩ, 0.9 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    0.9 mΩ, 0.9 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.35 mΩ, 1.35 mΩ
  • RthJA (最大)
    19.1 K/W
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS (最大)
    16 V
  • パッケージ
    Power Block (PQFN 6x6)
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • 極性
    N+N, N+N

OPN
IRF3575DTRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TISON-30
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TISON-30
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ