これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IR38365M
生産終了
生産終了
RoHS対応

IR38365M

生産終了
OptiMOS™ IPOL DC-DC converter single-input voltage, 15 A buck regulators with SVID

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR38365M
IR38365M


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    15 A
  • スイッチング周波数 範囲
    150 kHz~1500 kHz
  • ファミリー
    OptiMOS™ IPOL
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • 入力電圧 範囲
    1.5 V~16 V
  • 出力数
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.5 V~14 V
  • 技術
    Voltage Mode
  • 種類
    Single-phase
  • 製品カテゴリ
    digital: SVID, I2C
  • 認定
    Industrial

OPN
IR38365MTRPBFAUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The IR38365 is a fully integrated, highly efficient DC-DC regulator with Intel SVID and I2C/PMBus interface. It offers programmability of switching frequency, output voltage, fault/warning thresholds and fault responses.The on-chip sensors and ADC along with the SVID & PMBus interfaces (IR18163 & IR38363) or SVID & I2C interfaces (IR38165 & IR38365) make it easy to monitor and report input voltage, output voltage, output current & temperature.

利点

  • LDO for single 16 V operation
  • Output: 0.5 V to 0.875*Pvin
  • 0.5% accurate reference voltage
  • Intel VR12.5, VR13, SVID compliant
  • Enhanced line/load regulation
  • Frequency programmable
  • Input voltage monitoring
  • Remote sense amplifier
  • I2C & 400 kHz PMBus
  • PMBus configurable fault thresholds
  • Pulse-by-pulse & hiccup OCP
  • Dedicated output voltage sensing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ