IR2130DSCS
Active and preferred

IR2130DSCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR2130DSCS
IR2130DSCS


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    3PH Bridge Driver
  • パッケージ
    MO-038AB
  • 出力電圧
    10 V
  • 電源電圧
    20 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 14 Pin Dual SB - Quad
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 14 Pin Dual SB - Quad
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR2130DSCS is a high reliability 400V three phase gate driver in a MO-038AB package. The device is screened to Class B in accordance with MIL-STD-883 and is suitable for defense applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ