これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPT029N08N5
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPT029N08N5

生産終了
OptiMOS™ 5 power MOSFET 80V for telecom applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT029N08N5
IPT029N08N5


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    169 A
  • IDpuls (最大)
    676 A
  • Ptot (最大)
    167 W
  • Qgd
    15 nC
  • QG (typ @10V)
    70 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.9 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.9 K/W
  • Rth
    0.9 K/W
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TOLL (HSOF-8)
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IPT029N08N5ATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
OptiMOS™ 5 80 V power MOSFET , especially designed for Synchronous Rectification for telecom and server power supplies . In addition, the device can also be utilized in other industrial applications such as solar , low voltage drives and adapter . Within seven different packages, the OptiMOS™ 5 80 V MOSFETs offer the industry’s lowest RDS(on). Additionally, compared to the previous generation, OptiMOS™ 5 80 V has an RDS(on) reduction of up to 43%.

特長

  • Optimized for synchronous rectification
  • Ideal for high switching frequency
  • Output capacitance reduction of up to 44 %
  • RDS(on) reduction of up to 43 % from previous generation

利点

  • Highest system efficiency
  • Reduced switching and conduction losses
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • Low voltage overshoot
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ