ID (@25°C) (最大)21 A
-
ID (最大)21 A
-
IDpuls (最大)79 A
-
Ptot (最大)106 W
-
QG42 nC
-
QG (typ @10V)42 nC
-
RDS (on) (最大)105 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)105 mΩ
-
Special Featuresfast recovery diode
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージTO220
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPP60R105CFD7XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Ultra-fast body diode
- Best-in-class reverse recovery charge (Qrr)
- Improved reverse diode dv/dt and dif/dt ruggedness
- Lowest FOM RDS(on) x Qg and Eoss
- Best-in-class RDS(on)/package combinations
利点
- Best-in-class hard commutation ruggedness
- Highest reliability for resonant topologies
- Highest efficiency with outstanding ease-of-use/performance trade-off
- Enabling increased power density solutions
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.