これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
オフラインUPS - 高周波トランス
小規模オフィスやホームオフィスの電源ギャップを、50-60kHz の高周波トランス用のインフィニオンオフラインUPS ソリューションで埋めます
-
このページ
概要
信頼性の高い一定の電力を提供するだけでなく、エネルギー効率を高め、時間の経過とともにコストを削減したいとお考えですか? インフィニオンの高周波変圧器用オフラインUPS 製品をチェックし、コンパクトで高品質なソリューションで重要な機器を保護するシステムを提供しています。 オフラインUPS の製品群をご覧になり、エンドユーザーに中断のない電力と安心を提供します。
利点
- 高度な電力保護
- コンパクトで軽量
- シームレスな電力伝送
- ノイズリダクション
- 信頼性の高い性能
- エネルギー効率
ブロック図
オフライン、スタンバイとも呼ばれるUPS は、低コストのため、主にSOHO とも呼ばれる小規模オフィスやホームオフィスに使用されます。 これらは、停電時にバックアップ電源を提供するだけでなく、サージ保護や電圧調整などの基本的な電源保護機能も提供する電源保護デバイスです。 オフラインUPS システムは通常、0kVA から10kVA の間で動作します。 それらは主にディスクリートパワー半導体ソリューションを使用し、通常、低周波と高周波のトランスベースのシステムに分けられます。 これらのシステムでは、ACライン電圧が存在し、リレーがインバーターをバイパスしますが、インバーターはオフのままになります。 バッテリー充電器はフル充電を維持するために動作しますが、AC 電源に障害が発生した場合、リレーはUPS 出力をインバーターに切り替え、インバーターはバックアップ電源を供給するために10〜20ミリ秒の短い中断の後に起動します。 この短い中断があるため、オフラインUPS は、ホームオフィスや小規模オフィスなど、これが許容できるシステムでのみ実行可能です。
高度なパワーコンディショニング機能を提供しない場合がありますが、オフラインUPSユニットは、電源の中断や電圧変動から重要な電子機器を保護するために不可欠なバックアップ電源を提供します。
インフィニオンの高周波オフラインUPSトランス用半導体ソリューションのポートフォリオは、20-50kHzのスイッチング、および12-24Vの内部電池、密閉型、鉛蓄電池、またはリチウムイオン電池を使用するフェライトコアトランスと組み合わせて使用するように設計されています。これらのトランスは通常、小型で軽量で、PCBに直接取り付けることができます。
当社のソリューションは正弦波出力電圧を利用し、プッシュプルDC-DC + フルブリッジAC-ACとバッテリ充電用の独立したフライバックコンバータの2段階トポロジを使用して設計されています。これらは、電力品質の良好なAC電力網にのみ適しています。マキシムのソリューションの一部を構成するAC-DCおよびDC-DCゲートドライバICは、過電流検出、UVLO、プログラム可能なフォルトクリア時間など、さまざまな利点を提供し、お客様の安全を確保します。別の例は、フライバックトポロジーのAC-DC単方向チャージャーで使用されるCoolMOS™ P7 NチャネルSJ MOSFETです。このMOSFETは、駆動が容易で並列に動作するため、高電力密度設計、ESD保護、BOM節約などの利点をもたらします。
これらの利点やその他多くの利点については、このページのブロック図をご覧ください。
オフライン無停電電源装置(UPS)は、近年いくつかの傾向を目の当たりにしています。 たとえば、エネルギー効率が重要な焦点となっており、メーカーは規制基準を満たし、運用コストを削減するために、より効率的なモデルを開発しています。 UPS のパフォーマンスと信頼性を向上させるために、リチウムイオンなどの高度なバッテリー技術が統合されています。 負荷制限やインテリジェントな監視などの電力管理機能が組み込まれており、電力使用量を最適化しています。 フォームファクターの小型化の傾向は、ホームオフィスや中小企業におけるスペース効率の高いソリューションの必要性に対応しています。 接続オプションと監視機能の増加により、リモート管理と診断が可能になります。 さらに、サージ保護や電圧レギュレーションの改善など、電力保護機能が強化されています。
これらの傾向は、信頼性の高い電源バックアップを提供し、エネルギー消費を削減し、高度な管理および保護機能を提供する、効率的でコンパクトで機能豊富なオフラインUPSシステムに対する需要の高まりを反映しています。 メーカーは、技術の進歩を活用してこれらの需要を満たし、進化するユーザーのニーズに合わせたUPS ソリューションを提供しています。
オフライン、スタンバイとも呼ばれるUPS は、低コストのため、主にSOHO とも呼ばれる小規模オフィスやホームオフィスに使用されます。 これらは、停電時にバックアップ電源を提供するだけでなく、サージ保護や電圧調整などの基本的な電源保護機能も提供する電源保護デバイスです。 オフラインUPS システムは通常、0kVA から10kVA の間で動作します。 それらは主にディスクリートパワー半導体ソリューションを使用し、通常、低周波と高周波のトランスベースのシステムに分けられます。 これらのシステムでは、ACライン電圧が存在し、リレーがインバーターをバイパスしますが、インバーターはオフのままになります。 バッテリー充電器はフル充電を維持するために動作しますが、AC 電源に障害が発生した場合、リレーはUPS 出力をインバーターに切り替え、インバーターはバックアップ電源を供給するために10〜20ミリ秒の短い中断の後に起動します。 この短い中断があるため、オフラインUPS は、ホームオフィスや小規模オフィスなど、これが許容できるシステムでのみ実行可能です。
高度なパワーコンディショニング機能を提供しない場合がありますが、オフラインUPSユニットは、電源の中断や電圧変動から重要な電子機器を保護するために不可欠なバックアップ電源を提供します。
インフィニオンの高周波オフラインUPSトランス用半導体ソリューションのポートフォリオは、20-50kHzのスイッチング、および12-24Vの内部電池、密閉型、鉛蓄電池、またはリチウムイオン電池を使用するフェライトコアトランスと組み合わせて使用するように設計されています。これらのトランスは通常、小型で軽量で、PCBに直接取り付けることができます。
当社のソリューションは正弦波出力電圧を利用し、プッシュプルDC-DC + フルブリッジAC-ACとバッテリ充電用の独立したフライバックコンバータの2段階トポロジを使用して設計されています。これらは、電力品質の良好なAC電力網にのみ適しています。マキシムのソリューションの一部を構成するAC-DCおよびDC-DCゲートドライバICは、過電流検出、UVLO、プログラム可能なフォルトクリア時間など、さまざまな利点を提供し、お客様の安全を確保します。別の例は、フライバックトポロジーのAC-DC単方向チャージャーで使用されるCoolMOS™ P7 NチャネルSJ MOSFETです。このMOSFETは、駆動が容易で並列に動作するため、高電力密度設計、ESD保護、BOM節約などの利点をもたらします。
これらの利点やその他多くの利点については、このページのブロック図をご覧ください。
オフライン無停電電源装置(UPS)は、近年いくつかの傾向を目の当たりにしています。 たとえば、エネルギー効率が重要な焦点となっており、メーカーは規制基準を満たし、運用コストを削減するために、より効率的なモデルを開発しています。 UPS のパフォーマンスと信頼性を向上させるために、リチウムイオンなどの高度なバッテリー技術が統合されています。 負荷制限やインテリジェントな監視などの電力管理機能が組み込まれており、電力使用量を最適化しています。 フォームファクターの小型化の傾向は、ホームオフィスや中小企業におけるスペース効率の高いソリューションの必要性に対応しています。 接続オプションと監視機能の増加により、リモート管理と診断が可能になります。 さらに、サージ保護や電圧レギュレーションの改善など、電力保護機能が強化されています。
これらの傾向は、信頼性の高い電源バックアップを提供し、エネルギー消費を削減し、高度な管理および保護機能を提供する、効率的でコンパクトで機能豊富なオフラインUPSシステムに対する需要の高まりを反映しています。 メーカーは、技術の進歩を活用してこれらの需要を満たし、進化するユーザーのニーズに合わせたUPS ソリューションを提供しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.