ID (@25°C) (最大)5.4 A
-
ID (最大)5.4 A
-
IDpuls (最大)8.3 A
-
Ptot (最大)53 W
-
Qgd5.8 nC
-
QG (typ @10V)10.5 nC
-
QG10.5 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1400 mΩ
-
RDS (on) (最大)1400 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)2.37 K/W
-
Rth2.37 K/W
-
Special Featuresprice/performance
-
Tj 範囲-40 °C~150 °C
-
VDS (最大)700 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
パッケージDPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPD70R1K4CEAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Thermal behavior
- ≤ 90°C on device, open case
- ≤ 50°C/70°C close case temperature
- EMI within EN55022B standard
- Ease of use and fast design-in
利点
- Low conduction losses from large margin between R DS(on) typical to nominal
- Low switching losses from optimized output capacitance (E oss)
- Optimized EMI to balance switching speed and EMI behavior
- Good controllability given the integrated R g
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.