これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPC055N03L3
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IPC055N03L3

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPC055N03L3
IPC055N03L3


製品仕様情報

  • EAS/Avalanche Energy
    90 mJ
  • RDS (on)
    2.7 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    50 mΩ
  • VBRDSS (最大)
    30 V
  • VDS
    30 V
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.2 V
  • ダイサイズ (-) 範囲
    1.68 mm²~3.28 mm²
  • ダイサイズ (Area)
    5.51 mm²
  • ダイサイズ (Y)
    1.68 mm
  • ダイサイズ (X)
    3.28 mm
  • モード
    Enhancement
  • 出力ドライバ
    1
  • 厚さ
    175
  • 技術
    OptiMOS™ 3
  • 極性
    N

OPN
IPC055N03L3X1SA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 Die Form
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 Die Form
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
AT
With the new OptiMOS™ 30V product family, Infineon sets new standards in power density and energy efficiency for discrete power MOSFETs. OptiMOS™ 30V products are tailored to the needs of power management in notebook by improved EMI behavior as increased battery life.

特長

  • Best-in-class on-state resistance
  • Benchmark switching performance
  • Low gate resistance
  • Excellent 5V gate drive performance
  • Optimized EMI behavior
  • Improved efficiency by upwards of 2%

利点

  • Cut costs by reducing converter phases
  • Highest efficiency
  • Compact and powerful with S3O8 & CanPAK™
  • Easy to design-in
  • 5V system rail for excellent performance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ