IMDQ75R004M2H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IMDQ75R004M2H

CoolSiC™ MOSFET 750 V G2 in Q-DPAK top-side cooled package, 4 mΩ
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMDQ75R004M2H
IMDQ75R004M2H
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    357 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    5 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    4 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.1 K/W
  • VDS (最大)
    750 V
  • パッケージ
    Q-DPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 技術
    CoolSiC™ G2
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMDQ75R004M2HXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The CoolSiC™ MOSFET 750 V Generation 2 offers improved switching performance, reduced losses, and enhanced thermal management. With a 25% increase in switching speed and up to 35% improved Figure-of-Merits compared to Generation 1, it enables more efficient, compact, and reliable systems for industrial applications. The ultra-low RDS(on) value of 4 mΩ makes it ideal for static switching applications like eFuse and solid-state circuit breakers.

特長

  • 100% avalanche tested
  • Best‑in‑class RDS(on) x Qfr
  • Excellent RDS(on) x Qoss & RDS(on) x QG
  • Unique low Crss/Ciss & high VGS(th)
  • Improved package interconnect with .XT
  • Driver source pin available
  • Best-in-class RDS(on) in SMD device

 

利点

  • Enhanced robustness and reliability
  • Superior efficiency in hard switching
  • Higher switching frequency
  • Robustness against parasitic turn on
  • Best‑in‑class thermal dissipation
  • Reduced switching losses
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ