これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IMC101T-Q048
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IMC101T-Q048

生産終了
PMSM/BLDC motor controller with integrated script engine

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • コントロール オプション
    1 motor
  • パッケージ
    PG-VQFN-48-73
  • プロセッサ タイプ
    MCE 2.0
  • メモリの種類
    Flash
  • モイスチャー感度レベル
    3
  • 統合レベル
    MCE
  • 説明
    MCE 2.0 with scripting, smallest footprint

OPN
IMC101TQ048XUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
iMOTION™ IMC100 motor controller with Motion Control Engine (MCE 2.0) and support for customer scripts in QFN-48 package. The IMC101T-Q048 is a flexible control solution for variable speed drives. It performs sensor less field oriented control (FOC) for a permanent magnet synchronous motor (PMSM). The integrated script engine (small virtual machine) provides application flexibility by running customer scripts.

特長

  • 3-phase motor control IC
  • 3.3 V or 5 V supply
  • Motion Control Engine (MCE 2.0)
  • Highly efficient FOC
  • Single or leg shunt current sense
  • Sensorless or hall based operation
  • Multiple motor support
  • Configurable protection feature set
  • Functional safety UL/IEC 60730
  • Flexible interface/control options
  • User programmable script engine
  • Small QFN package

利点

  • Fastest time to market
  • No programming required
  • Easy motor parametrization & tuning
  • Lowest BOM cost
  • Single shunt sensorless FOC
  • Highly efficiencent speed control
  • Single shunt sensorless FOC operat.
  • User flexibility via scripting
  • Full flexibitlity on system BOM
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ