A/D入力ライン12
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-bit @ 1.1 Msps)
-
ADCモジュール数1
-
BLE RX感度N/A
-
BLEの最大データ速度N/A
-
BLE対応周波数帯N/A
-
BLE電源出力N/A
-
CAN0
-
CAPSENSE™N
-
CPUARM Cortex-M0
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)0
-
DMAチャネル0
-
EEPROMエミュレーションY
-
Frequency48 MHz
-
I/Oピン34
-
I2S2
-
LCD直接駆動N
-
PDM-PCM0
-
SRAM16 KByte
-
USB I/O (USB入出力)0
-
USBタイプN/A
-
オペアンプ0
-
クアッドSPI0
-
コミュニケーション インターフェースI2C, SPI, UART, LIN
-
コンパレーター14
-
シリアル通信ブロック2
-
セカンダリ コアN/A
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック16
-
パッケージPG-VQFN-48
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC™ Control C1
-
フラッシュ200 KByte
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~5.5 V
-
暗号化アクセラレータN
-
浮動小数点ユニットN
-
認定Industrial
-
追加機能CORDIC, POSIF Hall/Encoder, BCCU (LED lighting)
-
開発ソフトウェアModusToolbox™
| 推奨 | ||
|
OPN
|
PSC1M2FBLGQ0ATXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.