2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
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
Eoff (Hard Switching)2.54 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)50 A
-
IC (@ 100°) (最大)25 A
-
ICpuls (最大)75 A
-
IF (最大)50 A
-
IFpuls (最大)75 A
-
Ptot (最大)365 W
-
QGate60.7 nC
-
td(off)324 ns
-
tf55.8 ns
-
VCE(sat)1.6 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF1.5 V
-
VGE(th)5.8 V
-
スイッチング周波数RC Soft Switching Series 8-60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲8 kHz~60 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT RC Soft Switching
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Best-in-class VCEsat & Vf
- Lowest switching losses
- Stable temperature behavior
- Soft current turn-off waveforms
- High breakthrough voltage
- Resistance to current spikes (SOA)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.