Pout110 W
-
RDS (on) (typ) (最大)0.34 Ω
-
RDS (on) (typ)0.22 Ω
-
VDS (最大)800 V
-
トポロジーZVS Flyback
-
パッケージPG-DSO-27
-
出力電圧 範囲8 V~24 V
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMD
-
特長Lite
| 推奨 | |
|
OPN
|
ICE188LMXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 800 V CoolSiC™ を内蔵
- 950 Vスタートアップセルを内蔵
- 新しいZVSフライバック動作
- 一次側スイッチ制御を内蔵
- 二次側フィードバック制御を内蔵
- 同期整流ドライバを内蔵
- > 92%の効率でエネルギー規格に適合
- 低待機電力
- DSO-27パッケージで最大75 Wの出力を実現
- 産業用途に適合
利点
- 部品点数と複雑さを削減
- 高速で堅牢な起動動作
- 省スペースと全体コストの削減
- 低スイッチング損失
- 低EMI特性
- 高い信頼性と堅牢な動作
- 優れたデザインイン柔軟性
- 安全な絶縁通信
- 起動時の可聴ノイズを低減
- 静かな電源切断動作
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.