IAUCN08S5N068T
新規
Active and preferred
RoHS対応

IAUCN08S5N068T

新規
80 V、Nチャネル、最大6.9 mΩ、車載用MOSFET、上面冷却SSO10T (5×7) 、OptiMOS™5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUCN08S5N068T
IAUCN08S5N068T
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2040
  • ID (@25°C) (最大)
    80 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    25.4 nC
  • QG (typ @10V)
    33 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6.9 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    PG-LHDSO-10
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUCN08S5N068TATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSO10T
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSO10T
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
IAUCN08S5N068Tは、インフィニオンの革新的な上面冷却SSO10T 5×7 mm² SMDパッケージを採用した車載用MOSFETです。SSO10Tパッケージは、顧客が冷却性能と電力密度の大幅な向上を実現するのに役立ちます。この製品は、インフィニオンのOptiMOS™ 5 80 Vパワー半導体技術も採用しています。高機能な自動車アプリケーションに必要な高性能、高品質、堅牢性を重視した設計となっています。

特長

  • ECUハウジングへの直接冷却経路
  • PCBにはほとんど熱が流れ込まない
  • 業界最大の露出パッド面積
  • パッケージ下で配線パターンを引き回せる自由度
  • PCBの裏面に部品を実装できます
  • 高速スイッチング時間 (オン/オフ)
  • AEC-Q101を超える拡張認定
  • 強化された電気試験
  • パッケージはJEDECに登録されています

利点

  • 優れた熱マネージメントを実現
  • 熱インピーダンスを20%~50%改善
  • 熱抵抗を20%~50%改善
  • ECUの容積またはPCB面積の削減に貢献
  • PCBコストの削減に貢献 (面積、Cu、ビア)
  • PCBおよびシステム設計の工数を削減
  • 優れたスイッチング性能
  • 車載向けの品質と堅牢性
  • セカンド ソース供給元となる可能性
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ