IAUCN04S7L038D
Active and preferred
RoHS対応

IAUCN04S7L038D

40 V, N-Ch, 3.84 mΩ max, Automotive MOSFET, Dual SSO8 (5x6), OptiMOS™7
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUCN04S7L038D
IAUCN04S7L038D
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    60 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    20 nC
  • QG (typ @10V)
    15 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.84 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~1.8 V
  • VGS(th)
    1.5 V
  • パッケージ
    PG-TDSON-8
  • ファミリー
    Automotive MOSFET
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N+N
  • 発売年
    2026
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUCN04S7L038DATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 02/2026
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 02/2026
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
新しい車載用OptiMOS™7 40 VデュアルSSO8 MOSFETは、信頼性の高いSSO8 (5 × 6 mm²) SMDパッケージで提供されます。独立した2つのNチャネルMOSFETを1パッケージに集積し、PCB面積の削減に寄与します。要求の厳しいかつコスト効率を重視した車載電源用途に必要な高性能、高品質および堅牢性を実現するよう設計されています。新しいポートフォリオは、1.94 mΩ から5.59 mΩ までの広いRDS (on) 範囲と、60 Aに向上した定格電流を提供します。

特長

  • 5 × 6 mm² の小型フットプリント
  • 60 Aの高電流対応
  • 先進的なOptiMOS™7 40 V技術
  • RDS (on) 範囲: 1.94 mΩ から5.59 mΩ
  • Cuクリップ付きリードレスパッケージ (パッケージ抵抗の最小化、浮遊インダクタンスの低減)
  • 高いアバランシェ耐量

利点

  • 高熱容量リードフレームパッケージ
  • 伝導損失の低減
  • スイッチング動作の最適化
  • 従来のリード付きパッケージと比較してフォームファクターの縮小
  • 業界標準パッケージ (JEDEC規格PG-TDSON-8)
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ