これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
FM31256-GTR
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

FM31256-GTR

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency
    1 MHz
  • RTCアラーム
    N
  • インターフェース
    I2C
  • ウォッチドッグ
    Y
  • バッテリー スイッチオーバー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    256 kBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.7 V~5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    32Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 連番
    Y
  • 電源モニター
    Y
  • 電源障害
    Y

OPN
FM31256-GTR
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-14 (51-85067)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-14 (51-85067)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
FM31256-GTRは256 Kbitのプロセッサコンパニオンで、非揮発性F-RAM、リアルタイムクロック/カレンダー、監視機能を14ピンSOICに統合。32K × 8メモリ、100兆回の読み書き、151年のデータ保持を実現。主な機能はプログラマブルウォッチドッグタイマ、低VDDリセット、デュアルイベントカウンタ、64ビットロック可能シリアル番号。2.7 V~5.5 V動作、-40°C~+85°C、最大1 MHz I2Cと電池・コンデンサバックアップ対応で産業用途に最適。

特長

  • F-RAMで100兆回の読書き
  • 151年データ保持
  • NoDelay™即時書き込み
  • リアルタイムクロック閏年対応
  • プログラム可能なウォッチドッグ(100 ms–3 s)
  • 早期電源障害検出
  • デュアル電池バックアップイベントカウンタ
  • 64ビットロック可能シリアル番号
  • I2Cインターフェース最大1MHz
  • ソフトウェア書き込み保護
  • プログラム可能な低VDDリセット(2.6–4.4 V)
  • 低消費電流:1.5mA動作,150μA待機

利点

  • ほぼ無限の書き換え耐久性
  • 長期データ保存が信頼できる
  • 即時書き込みで待ち時間なし
  • 正確な時刻管理・閏年対応
  • プロセッサのフリーズ防止
  • 電源喪失を早期警告
  • イベント記録でセキュリティ強化
  • デバイスIDを安全管理
  • 高速標準I2C通信
  • 重要データの上書き防止
  • 安全なシステムリセット
  • 省電力化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ