FM24V01A-GTR
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM24V01A-GTR

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM24V01A-GTR
FM24V01A-GTR
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    3.4 MHz
  • インターフェース
    I2C
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    128 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    16Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM24V01A-GTR
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
FM24V01A-GTRは128 Kbit(16K × 8)シリアルF-RAMで、最大3.4 MHzのI2Cインターフェースと2.0 V~3.6 Vの電源に対応。書き換え耐久性は100兆回(10¹⁴)、65°Cで151年のデータ保持。NoDelay™書き込み、8 μA低消費スリープ、–40°C~+85°C動作で、データロギングや産業制御など頻繁な不揮発性データ保存に最適。8ピンSOICパッケージ。

特長

  • 128 Kbit不揮発性F-RAM、16K×8構成
  • 100兆回の読書き耐久性
  • 65°Cで151年のデータ保持
  • NoDelay™書込、RAM速度動作
  • I2Cインターフェース最大3.4 MHz
  • 低消費電力:175 μA動作、8 μAスリープ
  • VDD動作範囲2.0 V~3.6 V
  • 工業温度:–40°C~+85°C
  • 読み出し専用デバイスIDと製造者ID
  • シリアルEEPROMの直接置換
  • 従来I2Cタイミング対応(100/400 kHz)
  • 入出力容量最大8 pF

利点

  • 頻繁かつ即時のデータ記録可能
  • 書込遅延とポーリング不要
  • システム消費電力を削減
  • 広電圧範囲で信頼動作
  • 数十年データ保持で安心
  • EEPROM設計をそのまま置換
  • 過酷な工業環境にも対応
  • 8ピンで基板スペース節約
  • デバイス識別・管理を簡素化
  • 従来・高速I2C両対応
  • 高耐久性で保守負担軽減
  • 低I/O容量で信号品質維持

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ