FM24CL64B-DGTR
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM24CL64B-DGTR

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM24CL64B-DGTR
FM24CL64B-DGTR
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    1 MHz
  • インターフェース
    I2C
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    64 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    8Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM24CL64B-DGTR
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (001-85260)
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (001-85260)
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
FM24CL64B-DGTRは64 Kbit(8 K × 8)の車載グレードシリアルF-RAMメモリで、不揮発性保存、10兆回(1013)の読み書きサイクル、85°Cで121年のデータ保持が可能です。最大1 MHzのI2Cインターフェース、1 MHz時最大340 μAの低動作電流、3.0 V~3.6 V動作、AEC-Q100 Grade 1準拠、8ピンSOICパッケージを特徴とします。NoDelay™書き込みと高信頼性により、頻繁なデータロギングや車載用途の迅速な不揮発性メモリ更新に最適です。

特長

  • 64 Kbit強誘電体RAM
  • 8 K×8論理構成
  • 10^13回の読書/書込耐久性
  • 85°Cで121年データ保持
  • NoDelay™即時書込技術
  • I2CシリアルIF最大1 MHz
  • 100 kHz時120 μA低動作電流
  • 85°Cで6 μA低スタンバイ電流
  • VDD動作3.0 V~3.6 V
  • –40°C~+125°Cデータ保護
  • 書込保護ピン(WP)
  • シリアルEEPROMと互換

利点

  • 頻繁な書込に信頼性の高い不揮発性
  • 書込遅延なしで即時更新
  • 10^13回で長寿命化
  • 121年保持でデータ安全
  • 低消費電力で省エネ
  • I2C 1 MHzで高速通信
  • 広温度範囲で過酷環境対応
  • 互換性で簡単アップグレード
  • 書込保護で誤操作防止
  • 書込後のデータ確認不要
  • 高耐久性で保守負担軽減
  • 電圧範囲で安定動作

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ