FF1800R12IE5P
Active and preferred
RoHS対応

FF1800R12IE5P

1200 V、1800 AハーフブリッジIGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF1800R12IE5P
FF1800R12IE5P


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    1800 A
  • IC (最大)
    1800 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.7 V
  • VCES / VRRM
    1200 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.9 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    PrimePACK™ 3+
  • 寸法 (length)
    250 mm
  • 寸法 (width)
    89 mm
  • 技術
    IGBT5 - E5
  • 特長
    .XT Technology, TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FF1800R12IE5PBPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-PRIME3+
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
MY

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-PRIME3+
パッケージ名 -
梱包サイズ 3
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
MY
PrimePACK™ 3+ 1200 V、1800 AハーフブリッジIGBTモジュール、TRENCHSTOP™ IGBT5および .XTソフトスイッチング相互接続技術、エミッター制御ダイオード、NTC、および事前適用された熱伝導材料。

特長

  • 拡張Tvj op= 175℃
  • 出力電流の増加
  • 銅ボンディング
  • チップの焼結
  • 総損失を最大20%削減
  • CTI > 400のパッケージ
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ