2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
BluetoothインターフェースUART/PCM
-
Bluetooth仕様Bluetooth 5.1
-
CPUN/A
-
GPIO11, 16
-
ROM668 KB
-
SRAM200 KByte
-
Wi-Fi Bandwidth80 MHz
-
WI-FIインターフェースSDIO/PCIe
-
Wi-Fiバンド2.4GHz, 5GHz
-
Wi-Fi仕様Wi-Fi 5 (802.11ac)
-
アンテナ構成2x2
-
オペレーティング システムのサポートLinux, RTOS
-
コアCortex M3
-
パッケージWLCSP-395, WLCSP-192
-
ピッチ0.4 mm, 0.2 mm
-
ファミリーAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
-
メモリN/A
-
リプレースメントCYW54590
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~5.25 V
-
寸法4.87 × 7.67 mm
-
製品の説明Wi-Fi 5 combo
|
OPN
|
CYW4354XKUBGT | CYW4354KKWBGT |
|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | WLCSP-192 (002-13199) | WLCSP-395 (002-13206) |
| 梱包サイズ | 5000 | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY |
| 鉛フリー | No | No |
| ハロゲンフリー | Yes | No |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
TW
|
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
SG
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-192 (002-13199) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-395 (002-13206) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Dual-band (2.4/5 GHz)
- 2x2 MIMO
- 20/40/80 MHz, up to 867Mbps PHY rate
- Internal PA+LNA w/ External LNA support
- PCIe Gen1 3.0, SDIO v3.0 host interface
- Class 1 (100m) & Class 2 (10m) operation
- Bluetooth® 4.1
- UART, USB 2.0 host interface
- WPA2
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.