CYUSB4357-BZXC
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

CYUSB4357-BZXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYUSB4357-BZXC
CYUSB4357-BZXC


製品仕様情報

  • # of US ports
    1
  • DSポートの#
    7
  • USB スピード
    10000 MBit/s
  • USB 規格
    USB 3.2 Gen2
  • アプリケーション
    Thunderbolt Docks, Charging solutions, Docking Stations
  • パッケージタイプ
    192- ball BGA
  • ファミリー
    EZ-USB™ HX3PD
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.5 V
  • 温度グレード
    Consumer
  • 特長
    Ghost Charge™, UFP and DFP
  • 製品の説明
    USB 3.2 Gen 2x2 Hub Controller
  • 製品カテゴリ
    Hub Controllers

OPN
CYUSB4357-BZXC
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-192 (002-13493)
梱包サイズ 1680
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-192 (002-13493)
梱包サイズ 1680
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ